Nuron
SF 8M-22 Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka
Aku. wkręt.-wiert. SF 8M-22 karton Numer produktu:
Slide 1 of 4: L601766 (4482885)
Najwyższej klasy akumulatorowa wkrętarko-wiertarka z wymiennymi uchwytami narzędziowymi i wyższą prędkością obrotową do wiercenia, wkręcania i gwintowania w metalu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 55 Nm (przypadek miękki), 75 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 670 obr./min; Bieg 3: 2100 obr./min; Bieg 4: 3500 obr./min
- Zakres łączenia uchwytów narzędziowych: 2 - 13 mm
Klienci szukali również Nuron, wkrętarko-wiertarka, SF 8M or wiercenie w metalu.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w kartonie
Ile zestawów chcesz zamówić?
Cena netto po rabacie
2 110,00 PLN