REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Kompaktowa – mając zaledwie 178 mm długości, ta akumulatorowa wkrętarko-wiertarka może się łatwo dopasować do ciasnych i trudno dostępnych miejsc
  • Wyższa wydajność – obecnie z silnikiem bezszczotkowym osiągającym do 2100 obr./min i 36 Nm maks. momentu obrotowego przegubu, przypadek miękki, pozwalającym na szybsze wykonywanie większości prac związanych z lekkim wierceniem lub wkręcaniem
  • Gdy wiertło ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się korpusu urządzenia, a tym samym pomaga uniknąć typowego zagrożenia
  • Lekka, dobrze wyważona wkrętarko-wiertarka – profilowane rękojeści oraz dwie jasne diody LED zapewniają wyższy komfort użytkowania, szczególnie podczas wykonywania prac ponad głową lub precyzyjnych prac wykończeniowych
  • Trwałość i mały zakres serwisowania – w pełni metalowy uchwyt narzędziowy i praktycznie bezobsługowy silnik bezszczotkowy pomagają utrzymać produktywność w trudnych warunkach na budowie
Aplikacje
  • Wkręcanie wkrętów do drewna o średnicy do 8 mm
  • Wycinanie otworów w drewnie przy użyciu otwornic o średnicy do 82 mm
  • Wiercenie w stali z maksymalną średnicą 10 mm
  • Wkręcanie wkrętów do stali o średnicy do 4,8 mm
  • Wiercenie otworów w drewnie wiertłami krętymi i łopatkowymi o średnicy do 26 mm

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video