BX 4-SCT-22 Osadzak akumulatorowy do testowania betonu natryskowego
Osadzak aku. BX 4-SCT-22 01 Numer produktu:
Osadzak akumulatorowy do testowania betonu natryskowego przy użyciu kompatybilnych kołków SCT (platforma akumulatorowa Nuron)
- Magazynek elementów mocujących: Kołek gwintowany
- Zakres długości elementu mocującego: 52 - 87 mm
- Bluetooth: Nie
Klienci szukali również testowanie betonu, narzędzie do testowania betonu, SCT do testowania or SCT.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
8 019,40 PLN
8 019,40 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Magazynek elementów mocujących
Kołek gwintowany
Zakres długości elementu mocującego
52 - 87 mm
Bluetooth
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Akumulator 22V
Napięcie znamionowe
21,6 V
Dokumenty
pdf BX 4-SCT – Metoda badań – PL, angielski [ 3.2 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Narzędzie bez materiału napędowego – mniejszy hałas, odrzut oraz mniejsze potrzeby konserwacyjne osadzaka akumulatorowego, przy jednoczesnym uniknięciu problemów z przechowywaniem, importowaniem i utylizacją nabojów do osadzaka.
- Urządzenie bez komory spalania – odpowiednie do testowania betonu natryskowego w obszarach wrażliwych, takich jak tunele, kopalnie i zamknięte przestrzenie, w których stosowanie nabojów do osadzaka może być zakazane
- Osadzak do testowania betonu natryskowego – poszerzony zakres zastosowań, dzięki czemu można używać BX 4-SCT-22 w szerszym zakresie wytrzymałości na ściskanie
- Platforma akumulatorowa Nuron – wydajne narzędzia do testowania betonu dzięki wystarczającym na dłużej najnowszym akumulatorom.
Zastosowania
- Szybki pomiar wytrzymałości wczesnej betonu natryskowego przy użyciu kompatybilnych kołków gwintowanych SCT
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- Pomagamy utrzymać wydajność Twoich urządzeń dzięki usługom gwarancyjnym, naprawczym, konserwacyjnym i kalibracyjnym. Dowiedz się więcej o dostępnych na Twoim rynku usługach serwisowych i opcjach wsparcia.
Zarządzanie flotą
- Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś mógł skupić się na prowadzeniu firmy. Dowiedz się więcej o usługach zarządzania flotą i wsparciu dostępnych na Twoim rynku.