Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wiercenie diamentowe

Nowa generacja wytrzymałych wiertnic akumulatorowych do wymagających prac związanych z wierceniem diamentowym.
Przygotowujesz się do wymagającego zadania?

Poznaj nasze nowe akumulatorowe wiertnice do wiercenia diamentowego

Wiercenie diamentowe. Po prostu łatwiejsze.

MOC

Wiercenie w żelbecie

Wiertnice do wiercenia na mokro, z zakresem Ø12-600mm, z ręki - Ø8–162mm. Wiertnice akumulatorowe z zakresem do Ø162 mm.
WYDAJNOŚĆ

Wiercenie w cegle

Ręczne wiercenie na sucho do Ø162 mm. Dopasowanie do systemów akumulatorowych.
PRECYZJA

Wykonywanie otworów pod przejścia

Ręczne wiercenie na mokro do Ø132 mm. Dopasowanie do systemów akumulatorowych.
SZYBKOŚĆ

Wiercenie w drewnie

Wiertnica do wiercenia na sucho, z ręki, do Ø200 mm. Dopasowanie do systemów akumulatorowych.
MOC

Wiercenie w żelbecie

Wiertnice do wiercenia na mokro, z zakresem Ø12-600mm, z ręki - Ø8–162mm. Wiertnice akumulatorowe z zakresem do Ø162 mm.
WYDAJNOŚĆ

Wiercenie w cegle

Ręczne wiercenie na sucho do Ø162 mm. Dopasowanie do systemów akumulatorowych.
PRECYZJA

Wykonywanie otworów pod przejścia

Ręczne wiercenie na mokro do Ø132 mm. Dopasowanie do systemów akumulatorowych.
SZYBKOŚĆ

Wiercenie w drewnie

Wiertnica do wiercenia na sucho, z ręki, do Ø200 mm. Dopasowanie do systemów akumulatorowych.

    Zaprojektowane z myślą o wydajności i bezpieczeństwie

    Łatwiejsza konfiguracja systemu

    Ponieważ instalacja wiertła diamentowego powinna być prosta

    Statywy do wiertnic Hilti wspierają szybsze i bezpieczne wiercenie otworów. Do zamontowania wiertnicy na statywie nie są potrzebne żadne narzędzia ani klucze – wystarczy użyć szybkozłącza, aby zatrzasnąć jednostkę napędową na stojaku.
    Aby zaoszczędzić czas w przypadku materiałów bazowych gładkich, użyj pompy próżniowej, aby zabezpieczyć platformę bez konieczności wiercenia i kotwienia.

    Łatwiejsze wiercenie

    Ponieważ nasze wiertła i osprzęt są zaprojektowane tak, aby ze sobą współpracować

    Nasz wydajny system jest zbudowany w oparciu o wydajne wiertło koronowe w połączeniu z najwyższej jakości segmentami Hilti.
    Od wiercenia na sucho w murze, po wiercenie diamentowe na mokro, od ręcznego wiercenia małych otworów pod kotwy, po wiercenie średnic aż do Ø600 mm - mamy rozwiązania, których potrzebujesz.

    Wieksza oszczędność czasu

    Bo liczy się każda minuta

    Moduł automatycznego posuwu Cut Assist ułatwi wiercenie ze statywu z użyciem systemów wiercenia diamentowego. Po prostu skonfiguruj swój sprzęt i naciśnij start. Oprogramowanie Cut Assist dostosowuje prędkość, moment obrotowy i przepływ wody, a nawet wykrywa przebicie. Dzięki temu możesz przygotować następny otwór lub wykonać inne zadania. Moduły automatycznego posuwu są dostępne dla wiertnic DD 150-U, DD 250-CA, DD 350-CA i DD 500-CA.

    Łatwiejsze zarządzanie wodą

    Ponieważ dostęp do wody nie powinien Cię spowalniać

    Dzięki naszemu systemowi zarządzania wodą DD-WMS 100 z obiegiem zamkniętym, oszczędzasz czas. DD-WMS 100 pozwala nawet przez cały dzień wykonywać wiercenie diamentowe na mokro bez dostępu do instalacji wodnej.
    Możesz również zaoszczędzić czas na czyszczeniu – szlam jest wychwytywany i zbierany w worku filtracyjnym.

    SZYBKOŚĆ, KTÓREJ POTRZEBUJESZ

    Przekładnie elektryczne

    Pracuj wydajniej. Zoptymalizuj prędkość wiercenia dla wszystkich średnic. Przekładnie elektryczne są dostępne z modelami DD 350-CA, DD 500-CA oraz ze wszystkimi naszymi akumulatorowymi wiertnicami dimanetowymi.

    ATC

    Ochrona przed odrzutem

    Nasza funkcja ATC (Adaptive Torque Control) pomaga zapobiegać odrzutowi, gdy koronka zakleszczy się, a wiertło zacznie wymykać się spod kontroli. ATC jest dostępny z akumulatorowymi wiertnicami koronowymi DD 150-U-22 i DD 110-D-22.

    INTELIGENTNE FUNKCJE

    Elektryczne systemy wspomagające rozruch

    Wiele wiertnic diamentowych Hilti jest wyposażonych w inteligentne technologie, takie jak elektroniczne systemy wspomagające rozruch, które ułatwiają wiercenie. Wspomaganie rozruchu jest dostępne we wszystkich narzędziach z przekładniami elektrycznymi. DD 150-U i DD 250-CA są również wyposażone w elektryczne systemy wspomagania rozruchu.

    ogranicz zapylenie

    Zintegrowany system odpylania

    Zmniejsz narażenie na pył podczas wiercenia na sucho w murze dzięki naszemu zintegrowanemu systemowi usuwania pyłu (DRS) – dostępnemu z wiertnicą DD 150-U i ze wszystkimi naszymi wiertnicami akumulatorowymi

    "Bezszczotkowe napędy o wysokim momencie obrotowym i elektryczne przekładnie pomagają zoptymalizować wydajność narzędzi, czas pracy i oszczędność energii"
    PRZEWODOWE LUB BEZPRZEWODOWE

    Wybierz źródło zasilania

    Wszystkie nasze systemy wiercenia diamentowego zostały zaprojektowane z myślą o łatwym i precyzyjnym wierceniu. Potrzebujesz poruszać się po placu budowy? Nie masz zewnętrznego źródła zasilania? Korzystaj z elastyczności w pełni akumulatorowych systemów wiercenia na platformie akumulatorowej Nuron – w tym wietnic diamentowych, systemów zarządzania wodą i dedykowanych odkurzaczy.

    BEZPRZEWODOWY

    Co można zrobić na jednym ładowaniu*


    Do
    5
    otworów w ścianie nienośnej*
    Ø102 mm, wiercenie diamentowe

    Max
    1
    otwór w rurze kanalizacyjnej*
    Ø250 mm, wiercenie z ręki

    Sieciowe

    Kiedy stosować urządzenia przewodowe


    4 lub więcej baterii / dzień
    Wypróbuj pracę bezprzewodową.

    „Dzięki wiertnicom Hilti nawet nowi członkowie naszego zespołu mogą szybko opanować wiercenie diamentowe. Naprawdę się z tego cieszę.“

    Zwiększ możliwości swojego parku narzędziowego

    Najczęściej zadawane pytania

    Gwarancja na materiały i wykonanie

    Hilti przez 20 lat zapewnia dostępność części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych.

    2-LETNIA GWARANCJA NA ZUŻYCIE

    Brak pokrycia kosztów

    Większość narzędzi naprawimy bezpłatnie przez 2 lata od daty zakupu. Obejmuje to części zamienne, robociznę i wysyłkę. Po okresie bezkosztowym zapłacisz za naprawy, ale koszty są ograniczone.

    NAPRAWA TRWA 3 DNI

    Naprawa w ciągu 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zlecenia naprawy. Odbierzemy nawet Twoje zepsute narzędzie z Twojego miejsca pracy i zwrócimy je w to samo miejsce.

    Wiercenie z ręki do Ø162 mm

    Aby uzyskać szybszą pracę i większą mobilność podczas ręcznego wiercenia otworów w murze od Ø12 do 162 mm, rekomendujemy wiernicę DD 110-D-22.

    DD 110-D-22 jest zoptymalizowana pod do ręcznych prac na sucho, w zastosowaniach takich jak tworzenie otworów lub przejśc w branży elektrycznej. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, połącz wiertło rurowe z naszymi najwyższej klasy koronkami diamentowymi SPX-L do muru.

    Wiercenie ręczne i ze statywem do Ø250 mm: uniwersalne narzędzie do średnich i dużych otworów

    Za pomocą akumulatorowej wiertnicy diamentowej DD 150-U-22 można wiercić z ręki i ze statywu, w różnych materiałach podłoża, w tym w i murze.

    Model ten jest idealny do ręcznego wiercenia otworów o średnicy do Ø250 mm w zastosowaniach takich jak rury kanalizacyjne o dużej średnicy, kominy i instalacje piecowe. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy użyć naszych bardzo dużych koronek diamentowych SPX-L.

    Aby uzyskać optymalne wyniki, należy używać akumulatora B 22-290. Jeśli wiercisz w murze, możesz również użyć B 22-190.

    Tak. Ta wiertnica jest kompatybilna z dwoma statywami:

    DD-ST 22 110/150/160. Jest to kompaktowy statyw montowany za pomocą kotwy. Mocowanie pompy próżniowej jest możliwe za pomocą dodatkowej przyssawki DD-ST 120/160 VBP. Wiercenie pod kątem nie jest możliwe.

    DD-ST 150-U CTL. To statyw zaprojektowany pod wiertnicę DD 150-U. Możliwy jest montaż za pomocą kotwy jak i pompy próżniowej. Możliwe jest wiercenie pod kątem.

    Należy użyć kotew HKD M16.

    Nie. Napęd jest taki sam we wszystkich modelach akumulatorowych – DD 150-U-22, DD 110-D-22. Jednak zakres prędkości wiertnic jest różny, aby objąć różne zakresy zastosowań.

    Kup teraz
    Wybierz wiertnicę diamentową