MT-BR-40D Wspornik
Slide 1 of 3: LCG004144_v1 (5213600)
Podwójny wspornik typu C do średnich obciążeń, do zastosowań wewnętrznych
- Skład materiału: S275JR – EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Grubość materiału: 1,75 mm
Wybierz opcję
Długość – L
- 600 mm
- 1000 mm
Paczka
- 6 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 995,76 PLN