Niwelator laserowy PR 30-HVSG A12 do prac wewnątrz
Nowy produktProdukt #r7677226
Niwelator laserowy do zastosowań wewnętrznych z dobrze widoczną, zieloną wiązką i funkcjami automatycznymi do praktycznie wszystkich zadań tyczenia wewnątrz budynków
- Dokładność: ±1 mm Do 10 m
- Zakres roboczy z detektorem promienia (średnica): 2 - 300 m
- Klasa lasera: < 4,85 mW, 510 – 530 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Obsługa przez jedną osobę – najszybszy sposób wyrównywania punktów kontrolnych na dużych odległościach
- Wytrzymały – zaprojektowany zgodnie ze standardami armii amerykańskiej (MIL-STD-810G), ze zderzakami zamontowanymi na głowicy, czterema rękojeściami amortyzującymi uderzenia i obudową o stopniu ochrony IP66, aby zapewnić precyzję wiązki lasera nawet w trudnych warunkach na budowie
- Funkcja "złap mnie" zwiększająca widoczności wiązki niwelatora laserowego
- Sparowane zdalne sterowanie w celu uniknięcia zakłóceń powodowanych pracą innych urządzeń na budowie
- Automatyczne wyznaczenie spadków +/-5°
Aplikacje
- Poziomowanie – sufity podwieszane, podłogi podniesione, przenoszenie wysokości
- Wyrównywanie – ściany z płyt gipsowo-kartonowych, rurociągi, korytka kablowe, itp.
- Wyznaczanie kąta prostego – ściany i przegrody
- Wykonywanie spadków – nachylone sufity, poręcze, rury, itp.
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Bezpłatna weryfikacja dokładności narzędzia zgodnie ze specyfikacją producenta.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.