Lokalizator centrujący PX 10
Precyzyjny lokalizator centrujący do określania punktów wejścia i wyjścia oraz odległości między nimi
- Zakres temperatur pracy: -20 - 55 °C
 - Maksymalny czas pracy: 17 h
 - Zakres temperatur roboczych: -20 - 55 °C
 
Klienci szukali również lokalizator otworu.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
 
 Ilość 
 Paczki 
Suma Sztuk 
 1 
Cena netto po rabacie
 Od 2 135,42 PLN 
Dane techniczne
Zakres temperatur pracy
 -20 - 55 °C 
Maksymalny czas pracy
 17 h 
Zakres temperatur roboczych
 -20  -  55 °C 
Wymiary (odbiornik)
 210 x 95 x 33 mm 
Wymiary (nadajnik)
 210 x 95 x 33 mm 
Ciężar z akumulatorami
 1 kg 
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wyjątkowy adapter nastawny pokazujący punkt wejścia lub wyjścia wiertła przy wierceniu pod dowolnym kątem
 - Położenie może być przenoszone przez podłogi, sufity i ściany, co pozwala na szybkie i sprawne wykonywanie każdego wiercenia
 - Wygodne strzałki kierunkowe ułatwiające obsługiwanie
 - Automatyczny pomiar grubości ściany – oszczędność czasu ze względu na brak konieczności wykonywania otworów wstępnych metodą prób i błędów
 - Strzałki kierunkowe w celu zapewnienia łatwej, przyjaznej dla użytkownika obsługi
 
Zastosowania
- Przenoszenie punktu rozpoczęcia wiercenia przy wierceniu otworów przelotowych
 - Pomiar grubości ściany i sufitu umożliwia łatwe dobranie odpowiedniego wiertła lub wiertła diamentowego do danego zastosowania
 - Wyznaczanie pozycji wyjścia wiertła i przenoszenie pozycji wiercenia przy przewiercaniu ścian i sufitów z betonu i muru
 
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.
Services

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
 

Fleet Management
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
 - Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
 - Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
 - Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
 - Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.