Łata miernicza PUA 53 CM
Nowy produktProdukt #2107220
Statywy i łaty miernicze kompatybilne z niwelatorami laserowymi. Uwaga: statyw PRA 91 wymaga zasilacza PUA 81 (art. 2006089) oraz akumulatora PRA 84 (art. 360055), do zakupienia dodatkowo.
- Zastosowanie z: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
- Informacja o dodatkowych akcesoriach: Wykonany z aluminium, z regulacją wysokości od 1 m do 5 m, masa 1,92 kg
- Maks. wysokość: 5000 mm
Udostępnij