MM-C-16
Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MM 16 mm do zamocowań przy lekkich obciążeniach
MM-C-30
Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MM 30 mm do zamocowań przy lekkich obciążeniach
MM-C-36
Ocynkowana ogniowo szyna montażowa MM 36 mm do zamocowań przy obciążeniach od małych do średnich
MM-B-30
Konsola
MM-B-36
Konsola
MM-S
Ocynkowany uchwyt pręta gwintowanego do mocowania gwintowanych elementów do szyn montażowych MM
MM-ST
Ocynkowany, zespolony uchwyt pręta gwintowanego do szybkiego łączenia do szyn montażowych MM
MM-WN
Ocynkowana nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór do szyn MM
MM-A-90
Ocynkowany, fabrycznie zmontowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
MM-AH-90
Ocynkowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
MM-R-16-36
Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn MM do różnych materiałów podłoża
MM-AF-90
Ocynkowany łącznik kątowy płaski 90 stopni do łączenia kilku szyn MM
MM-T-16-36
Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MM bezpośrednio do belek stalowych
MM-CW
Płytka szynowa
MM-E
Zaślepka szyny
MM-RI
Wkładka gumowa
MM-AB
Wspornik kątowy