Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Profile instalacyjne – profil C, profile trapezowe i profile zamknięte do montażu podpór rur, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych i nie tylko

41 Produkty

Filtr
LCG004146_v1 (5213606)
Opis
Szyna montażowa C do zastosowań średnich, do wykorzystania z elementami MT-FL/MT-TL, wewnątrz budynków
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
1,75 mm
LCG004147_v1 (5213615)
Opis
Szyna montażowa C do zastosowań średnich, do wykorzystania z elementami MT-FL/MT-TL, na zewnątrz budynków
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
1,75 mm
LCG004148_v1 (5213616)
Opis
Podwójna szyna C o średnim obciążeniu, do stosowania z elementami MT-FL/MT-TL, wewnątrz budynków
Skład materiału
S280GD
Grubość materiału
1,75 mm
Warunki środowiskowe
Wewnątrz, warunki suche
LCG004149_v1 (5213623)
Opis
Profil C o średnim obciążeniu, podwójny, do stosowania z elementami MT-FL/MT-TL, na zewnątrz budynków
Skład materiału
S280GD
Grubość materiału
1,75 mm
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
L161660 (5615441)
Opis
Profil szynowy C do zastosowań średnich, do wykorzystania z elementami MT-FL/MT-TL, wewnątrz budynków
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
1,5 mm
L161661 (5615444)
Opis
Profil szynowy C do zastosowań średnich, do wykorzystania z elementami MT-FL/MT-TL, na zewnątrz budynków
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
1,5 mm
L161658 (5615439)
Opis
Profil C o średnim obciążeniu, podwójny, do stosowania z elementami MT-FL/MT-TL, wewnątrz budynków
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
1,5 mm
L161659 (5615440)
Opis
Profil C o średnim obciążeniu, podwójny, do stosowania z elementami MT-FL/MT-TL, na zewnątrz budynków
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
1,5 mm
L151168 (3548843)
Opis
Profil nośny ze szczeliną montażową, do budowy ram stalowych i podpór modułowych w środowiskach średnio korozyjnych
Dodatkowe informacje o produkcie
Produkt oznaczony znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych oraz certyfikat zgodności z EN 1090 znajduje się w sekcji Dokumenty
Skład materiału
Stal S350 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
LCG003284_v1 (217078)
Opis
Profil prostokątny do dużych obciążeń do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S350 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003283_v1 (217079)
Opis
Profil zamknięty do dużych obciążeń, do stosowania z elementami MT-TFB na zewnątrz
Skład materiału
Stal S350 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003277_v1 (217085)
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
LCG003278_v1 (217084)
Opis
Szyna montażowa do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003286_v1 (217076)
Opis
Profil prostokątny do bardzo dużych obciążeń do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S350 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003285_v1 (217077)
Opis
Profil kwadratowy do dużych obciążeń do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S350 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003279_v1 (217083)
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
LCG003280_v1 (217082)
Opis
Szyna montażowa do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003859_v1 (2942582)
Opis
Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
2,75 mm
LCG003860_v1 (2942521)
Opis
Szyna montażowa podwójna do stosowania na zewnątrz, w środowiskach o małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
2,75 mm
LCG003266_v1 (217095)
Opis
Podstawowy profil L do zastosowań lekkich, do stosowania wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
LCG003267_v1 (217094)


Opis
Podstawowy profil do zastosowań lekkich, do stosowania wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
LCG003269_v1 (217092)


Opis
Szyna montażowa, profil L do trapezów, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
LCG003268_v1 (217093)
Opis
Podstawowy profil L do zastosowań lekkich, do stosowania na zewnątrz
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003270_v2 (217091)
Opis
Lekki profil szyny montażowej, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003273_v3 (217075)
Opis
Szyna montażowa do trapezów, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
LCG003274_v3 (217088)
Opis
Szyna montażowa do zastosowań lekkich, do stosowania na zewnątrz
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003849_v1 (2942546)
Opis
Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
2,75 mm
LCG003855_v1 (2942568)
Opis
Szyna montażowa (bez szczelin/otworów)
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
2,75 mm
LCG003853_v1 (2942563)
Opis
Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami, bez szczelin/otworów
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
2,75 mm
MQ-21


Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań lekkich
Grubość
20.6 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-21
Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań lekkich
Grubość
20.6 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
li03540.tif
Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość
41 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
li03540.tif
Opis
Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań średnich
Grubość
41.2 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
18070.tif


Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość
41.3 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
18070.tif
Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań średnich
Grubość
41.3 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
MQ-41 D
Opis
Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość
82.6 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-52


Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość
52 mm
Grubość materiału
2,5 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MM-C-16


Opis
Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich
Grubość
16 mm
Grubość materiału
1 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346
MM-C-30 M10


Opis
Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich
Grubość
30 mm
Grubość materiału
1 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346
MM-C-36 M10


Opis
Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich/średnich
Grubość
36 mm
Grubość materiału
1,75 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346
IS_HNA_301_o.eps
Opis
Ocynkowane ogniowo belki montażowe do zastosowań do dużych obciążeń
Skład materiału
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)