Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Profil C o średnim obciążeniu, podwójny, do stosowania z elementami MT-FL/MT-TL, wewnątrz budynków

  • Skład materiału: S280GD
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
  • Grubość materiału: 1,5 mm

Klienci szukali również MT 2026, szyny MT 2026, szyna montażowa, profil MT or szyna MT.

Wybierz opcję

Paczka
  • 3 m
  • 6 m
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 220,50 PLN

Dane techniczne

Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
1,5 mm
Warunki środowiskowe
Wewnątrz, warunki suche

Dokumenty

pdf Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji systemu MT z normą EN 1090, angielski [ 348.7 KB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Łatwiejsza i bezpieczniejsza w montażu – lekka konstrukcja ułatwia cięcie, podnoszenie i montaż profili szynowych C, przyczyniając się do redukcji obciążenia podczas prac ponad głową
  • Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów – zawiera nawet o 20% mniej stali niż poprzednia generacja, dostępna deklaracja środowiskowa produktu (EPD) pozwalająca zapewnić większą przejrzystość informacji o emisji CO2
  • Łatwiejsza identyfikacja – dodano linie wzdłuż boków profilu C, aby ułatwić identyfikację klas obciążeń i zapewnić większą estetykę wykończenia
  • Łatwiejsze projektowanie – elementy Hilti MT można stosować do wszystkich podpór MEP, od najlżejszych trapezów po najcięższe konstrukcje modułowe
  • Bogata oferta oprogramowania – aplikacje PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, programy z rodziny Revit® oraz wtyczki do programu Smart 3D® ułatwiają zarówno projektowanie, jak i zamawianie

Zastosowania

  • Konstrukcje podporowe MEP mocowane do podłogi, np. konstrukcje ramowe oparte na słupach dźwigarowych
  • Konstrukcje podporowe MEP mocowane do stropu, np. podwieszane ramy trapezowe
  • Modułowe konstrukcje 3D do podparcia rur, kanałów i korytek kablowych
  • Rozwiązanie odpowiednie do stosowania w miejscach suchych wewnątrz budynków

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat