Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Obejmy ogniochronne CP 644

Obejma ogniochronna CP 644-90/3" Numer produktu:

Obejma ogniochronna z obudową ze stali ocynkowanej, do montażu na istniejących instalacjach, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach rur

  • Klasa produktu: Ultimate
  • Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
  • Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 50 °C
ultimate

Wybierz opcję

Nominalna średnica rury
  • 90 mm
Długość
  • 42.4 mm
Średnica rury – zakres
  • 79 - 91 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
977,36 PLN
977,36 PLN
/
1 Szt.