Opaski ogniochronne CP 648-E
Set CP 648-E-W45/1.8" (10) Numer produktu:
Pęczniejąca, łatwa w użyciu elastyczna opaska ogniochronna, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach rur palnych
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 50 °C
ultimate
Klienci szukali również Opaska ogniochronna, opaska ogniowa, opaska pęczniejąca, opaska na rury or taśma ogniochronna.
Wybierz opcję
Szerokość
- 45 mm
Długość
- 10000 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
20 746,20 PLN
20 746,20 PLN
/
1 Szt.







