Piana ogniochronna CP 620
Nowy produktProdukt #r1002
Sztywna i szybko utwardzająca się piana ogniochronna o znakomitej odporności na wodę, pomaga utworzyć dymoszczelną, nie przepuszczającą wilgoci barierę ogniową w przepustach kabli i przepustach kombinowanych
- Zakres temperatury stosowania: 10 - 30 °C
- Wydajność piany (maks.): 1.9 l
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
Udostępnij
Właściwości
- Przywiera do betonu, płyt gipsowo-kartonowych i cegieł
- Aprobata obejmująca praktycznie wszystkie przejścia instalacyjne – kabli, korytek kablowych, kanałów kablowych oraz rur (metalowych i plastikowych)
- Odpowiednia do złożonych zastosowań w trudnodostępnych miejscach – możliwy montaż z jednej strony, bez użycia materiałów wzmacniających
- Krótki czas utwardzania, poniżej 10 minut
- Odporna na pleśń, wodę i parę
Aplikacje
- Beton, płyta gipsowo-kartonowa i mur
- Przejścia wielokrotne i kombinowane
- Pojedyncze kable, wiązki kablowe i koryta kablowe
- Rury metalowe
- Odpowiednie do stosowania w otworach nieregularnych i trudnodostępnych