Kotwa klinowa do dużych obciążeń HSL-3-GR

Najwytrzymalsza demontowalna kotwa klinowa do dużych obciążeń z aprobatami dla odporności ogniowej, obciążeń sejsmicznych i osadzania w betonie spękanym (stal nierdzewna A4, gwint zewnętrzny)

  • Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4
  • Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
  • Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Długość kotwy
  • 115 mm
  • 132 mm
  • 157 mm
  • 181 mm
  • 195 mm
  • 211 mm
  • 212 mm
  • 232 mm
  • 256 mm
  • 281 mm
Paczka
  • 6 szt.
  • 10 szt.
  • 20 szt.
  • 40 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 913,80 PLN