Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Łącznik do konstrukcji zespolonych HCC-K

Łącznik do konstrukcji zespolonych

  • Materiał, korozja: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
  • Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)

Klienci szukali również Łącznik do konstrukcji zespolonych, Kotwa do zbrojenia or HCC.

Wybierz opcję

Skład materiału
  • B500B DIN 488
Rozmiar kotwy
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Średnica wiertła
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
Długość kotwy
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 290 mm
  • 360 mm
Paczka
  • 25 szt.
  • 50 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 301,00 PLN