Łącznik do konstrukcji zespolonych HCC-B

Łącznik do konstrukcji zespolonych
- Materiał, korozja: Żeliwo
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
- Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (spękany)
Klienci szukali również Łącznik do konstrukcji zespolonych, Kotwa do zbrojenia, HCC or jarzmo.
Wybierz opcję
Skład materiału
- Stal plastyczna DIN EN 1562 zmodyfikowana
Średnica wiertła
- 16 mm
Długość kotwy
- 180 mm
Konfiguracja głowicy
- Nie dotyczy
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Cena netto po rabacie
2 888,00 PLN
28,88 PLN
/
1 Szt.