HZA-R Kotwa naprężeniowa
Slide 1 of 2: 31711.tif
Kotwa naprężeniowa (stal nierdzewna i pręty zbrojeniowe)
- Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, przy dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Obszary przybrzeżne / drogi z solą do odladzania
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)
Klienci szukali również Kotwa z prętem zbrojeniowym, pręt, kotwa, HZA-R or pręt zbrojeniowy.
Wybierz opcję
Skład materiału
- BSt 500
Rozmiar kotwy
- M20
- M24
Średnica wiertła
- 25 mm
- 32 mm
Długość kotwy
- 1471 mm
- 1475 mm
- 1625 mm
Konfiguracja głowicy
- Z gwintem zewnętrznym
Paczka
- 4 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 1 228,04 PLN