HUS4-C Kotwa wkręcana
Nowy produktProdukt #r12910873
Wysoce wytrzymała kotwa wkręcana z łbem wpuszczonym, do mocowania w betonie i murze (stal węglowa)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Łeb wpuszczany Torx
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA
Udostępnij
Klienci wyszukali także Śruba do betonu, wkręcane, Wkręt do betonu, sejsmiczne lub kotwy mechaniczne
Właściwości
- Demontowalny i regulowany (nominalne zamocowanie ≥ 60 mm) – ułatwiający poziomowanie stopy
- Łatwiejszy montaż – mniej wiercenia, bez czyszczenia, bez klucza dynamometrycznego i bez wbijania
- Łatwiejsze osadzanie przy mniejszym blokowaniu – dzięki mniejszej średnicy rdzenia i nowej geometrii gwintu
- Łeb wpuszczony – umożliwiający zlicowanie ze stopą, aby zapewnić estetyczny wygląd i zapobiec ryzyku potknięcia
- Ekonomiczne projektowanie – w połączeniu z oprogramowaniem PROFIS Engineering optymalizujesz projekty i obniżasz koszty materiałów
Aplikacje
- Mocowanie niekonstrukcyjnych płyt podstawy – takich jak poręcze, schody i balustrady
- Odpowiednia do zamocowań stałych w suchych, wewnętrznych środowiskach oraz do zastosowań tymczasowych na zewnątrz

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.