HUS4-AF Kotwa wkręcana
Nowy produktProdukt #r12910867
Wysoce wytrzymała kotwa wkręcana gwintowana, do mocowania w betonie i murze (wielowarstwowe zabezpieczenie przed korozją)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, powłoka wielowarstwowa
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Aprobaty / raporty z prób: ABG/ABZ, Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA
Klienci wyszukali także Śruba do betonu, wkręcane, Wkręt do betonu, sejsmiczne lub kotwy mechaniczne
- Demontowalny i regulowany (nominalne zamocowanie ≥ 60 mm) – ułatwiający poziomowanie stopy
- Łatwiejszy montaż – mniej wiercenia, bez czyszczenia, bez klucza dynamometrycznego i bez wbijania
- Łatwiejsze osadzanie przy mniejszym blokowaniu – dzięki mniejszej średnicy rdzenia i nowej geometrii gwintu
- Gwint zewnętrzny metryczny – do montażu wstępnego lub mocowania wystających płyt podstawy
- Ekonomiczne projektowanie – w połączeniu z oprogramowaniem PROFIS Engineering optymalizujesz projekty i obniżasz koszty materiałów
- Mocowanie płyt podstawy, takich jak drugorzędne konstrukcje stalowe, ogrodzenia, poręcze i systemy regałów
- Nadaje się do stosowania w betonie niezarysowanym i zarysowanym, żelbecie z włóknem stalowym, płytach kanałowych (rozmiar 10-14), pokładach metalowych (rozmiar 10) i murze (rozmiar 10)
- Przystosowany do użytkowania w różnych warunkach: statycznych, quasi-statycznych, sejsmicznych (C1 i C2) oraz pożarowych
- Odpowiednia do zamocowań stałych w suchych, wewnętrznych środowiskach oraz do zastosowań na zewnątrz