HUS4-A Kotwa wkręcana
Nowy produktProdukt #r12910861
Wysoce wytrzymała kotwa wkręcana z łbem gwintowanym, do mocowania w betonie i murze (stal węglowa)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Aprobaty / raporty z prób: ABG/ABZ, Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA
Klienci wyszukali także Śruba do betonu, wkręcane, Wkręt do betonu, sejsmiczne lub kotwy mechaniczne
- Demontowalny, regulowany (nominalne osadzenie ≥ 60 mm) i wielokrotnego użytku – idealny do zamocowań tymczasowych
- Łatwiejszy montaż – mniej wiercenia, bez czyszczenia, bez klucza dynamometrycznego i bez wbijania
- Łatwiejsze osadzanie przy mniejszym blokowaniu – dzięki mniejszej średnicy rdzenia i nowej geometrii gwintu
- Gwint zewnętrzny metryczny – do montażu wstępnego lub mocowania wystających płyt podstawy
- Ekonomiczne projektowanie – w połączeniu z oprogramowaniem PROFIS Engineering optymalizujesz projekty i obniżasz koszty materiałów
- Tymczasowe mocowanie do betonu – np. tradycyjne deskowania, systemy podpór i bariery ochronne
- Nadaje się do stosowania w betonie niezarysowanym i zarysowanym, żelbecie z włóknem stalowym, płytach kanałowych (rozmiar 10-14), pokładach metalowych (rozmiar 10), betonie o niskiej wytrzymałości i murze (rozmiar 10).
- Przystosowany do użytkowania w różnych warunkach: statycznych, quasi-statycznych, sejsmicznych (C1 i C2) oraz pożarowych
- Odpowiednia do zamocowań stałych w suchych, wewnętrznych środowiskach oraz do zastosowań tymczasowych na zewnątrz