Specjalne
Element do mocowania materiałów izolacyjnych SDK-FV
Ekonomiczna wbijana kotwa izolacyjna z aprobatą ETA, do mocowania do fasad w systemie ETICS
- Materiał podłoża: Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Beton (twardy), Gazobeton, Beton (miękki)
- Zasada działania: Kołek wbijany
- Materiał izolacji: Wełna mineralna, Miękka płyta (np. styropianowa), Wełna mineralna
Klienci szukali również Kołek do izolacji.
Wybierz opcję
Grubość materiału izolacyjnego po zamocowaniu – maks.
- 20 mm
- 40 mm
Średnica wiertła
- 8 mm
Długość kotwy
- 70 mm
- 90 mm
Paczka
- 250 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 600,00 PLN
Dane techniczne
Materiał podłoża
Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Beton (twardy), Gazobeton, Beton (miękki)
Zasada działania
Kołek wbijany
Materiał izolacji
Wełna mineralna, Miękka płyta (np. styropianowa), Wełna mineralna
Aprobaty / raporty z prób
ETA
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe
Skład materiału
Tworzywa sztuczne, Poliamid
Materiał, korozja
Tworzywa sztuczne
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Wykorzystanie sprawdzonej zasady kotwy wbijanej — brak pyłu powstającego podczas wiercenia
- Specjalny trzon w kształcie gwiazdy zapewniający maksymalną niezawodność mocowania
- Głębokość osadzania wynosząca 40 mm wyrównuje różnice w grubości powierzchni powszechne na tego typu ścianach
- Dzięki wiertłu stopniowemu strefa rozprężenia znajduje się w obszarze nośnym nawet w przypadku ścian z bardzo grubym tynkiem
- Liniowość montażu z powierzchnią materiału izolacyjnego eliminuje konieczność jej wypełniania
Zastosowania
- Mocowanie materiałów izolacyjnych o grubości od 20 mm do 200 mm do betonu, cegły i pustaka.
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.