Przejdź do strony głównej
Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy

Wysoce wytrzymałe ząbkowane szyny kotwiące do mocowania ścian fasadowych kurtynowych, osprzętu instalacji w tunelach, instalacji MEP oraz do zamocowań w szybach wind

  • Materiał podłoża: Beton (spękany)
  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal nierdzewna, A4
  • Profil szyny: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34

Klienci szukali również szyna kotwiąca, szyny do betonu, mocowanie do szybów windowych, szyny zatapiane or mocowanie fasad do betonu.

Wybierz opcję

Materiał, korozja
  • Stal nierdzewna, A4
  • Stal węglowa, ocynkowana ogniowo
Profil szyny
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30
  • HAC-C T 53/34
Długość
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 1250 mm
  • 1300 mm
  • 1450 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 1850 mm
  • 2050 mm
  • 2250 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 30,57 PLN