Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Najwytrzymalszy pręt kotwy do osadzania w betonie spękanym przy użyciu patronów z klejem

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny, Stal nierdzewna, A4, Stal nierdzewna, HCR - wysoka odporność na korozję
  • Oprogramowanie PROFIS: Tak

Klienci szukali również pręty, has or najmocniejszy pręt.

Wybierz opcję

Skład materiału
  • Stal klasy 8.8, ocynk galwaniczny (min. 5 µm)
  • Stal, A4 (SS316)
  • Stal, o wysokiej odporności na korozję (HCR)
Rozmiar kotwy
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Średnica wiertła
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Długość kotwy
  • 124 mm
  • 139 mm
  • 158 mm
  • 159 mm
  • 181 mm
  • 183 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 231 mm
  • 233 mm
  • 251 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
  • 329 mm
Konfiguracja głowicy
  • Z gwintem zewnętrznym
Paczka
  • 4 szt.
  • 5 szt.
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 541,32 PLN