Najwytrzymalszy pręt kotwy do kotew z iniekcyjną żywicą hybrydową/epoksydową do zamocowań w betonie

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny, Stal nierdzewna, A4, Stal węglowa, Powłoka wielowarstwowa
  • Oprogramowanie PROFIS: Tak

Wybierz opcję

Skład materiału
  • Stal, A4 (SS316)
  • Stal, ocynk galwaniczny (min. 5 µm)
  • Stal, powłoka wielowarstwowa
Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Średnica wiertła
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Długość kotwy
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 330 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
Konfiguracja głowicy
  • Z gwintem zewnętrznym
Paczka
  • 6 szt.
  • 8 szt.
  • 12 szt.
  • 20 szt.
  • 40 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 289,12 PLN