Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Prokit

DD WMS 100-22 PK Akumulatorowy system zarządzania wodą

System zarządzania wodą DD WMS 100-22 PK Numer produktu:

Akumulatorowy system zarządzania wodą do dostarczania, zbierania i filtrowania wody chłodzącej podczas wiercenia diamentowego (platforma Nuron).

  • Natężenie przepływu: 3 l/min
  • Długość węża: 5300 mm
  • Ciężar: 20.9 kg

Klienci szukali również Nuron, system WMS nuron, zarządzanie wodą nuron, system wodny or nowości.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Kątownik DD-WMS, 1x Wąż DD-WMS-DRN-HS, 1x System zarządzania wodą DD WMS100-22PK
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
8 227,00 PLN