Ostro zakończone, szerokie litery i cyfry do wykonywania oznaczeń na elementach metalowych

  • Zastosowanie: Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
  • Do użytku z (urządzenia): DX 462 CM, DX 462 HM
  • Typ znaku: Ostra krawędź

Klienci szukali również Czcionka znakująca (litery szerokie do znakowania z dużymi naprężeniami).

Wybierz opcję

Czcionka znakująca
  • A-Z
  • 0-9
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 257,22 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie
Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
Do użytku z (urządzenia)
DX 462 CM, DX 462 HM
Typ znaku
Ostra krawędź
Wysokość znaku
12 mm
Szerokość
8 mm
Materiał podłoża
Stal

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wydajniejszy system znakowania zastępujący czasochłonne ręczne wybijanie liter i cyfr na przedmiotach stalowych
  • Pomaga zapewnić wyższy poziom komfortu, bezpieczeństwa i produktywności
  • Większa szybkość i niezawodność: jedno znakowanie trwa 5 sekund
  • Głowica umożliwiająca wykonywanie oznaczeń zawierających maks. 7 znaków
  • Duży znak zapewnia lepszą widoczność

Zastosowania

  • Wykonywanie oznaczeń na powierzchniach metalowych, w celu identyfikacji i kontroli jakości w stalowniach, fabrykach, instytutach badawczych itp.
  • Znakowanie płyt, kęsisk kwadratowych, kęsów i wlewków, a także lekkich, średnich i ciężkich profili stalowych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.