Chłód nie sprzyja jakości. Dostawy chemii budowlanej i mas PPOŻ zostaną wznowione po 13 lutego.Dowiedz się więcej

Czcionka znakująca (litery wąskie do znakowania z małymi naprężeniami)

  • Zastosowanie: Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
  • Do użytku z (urządzenia): DX 462 CM, DX 462 HM
  • Typ znaku: Małe naprężenia

Klienci szukali również Czcionka znakująca (litery wąskie do znakowania z małymi naprężeniami).

Wybierz opcję

Czcionka znakująca
  • H
  • I
  • L
  • N
  • T
  • X
  • 2
  • 4
  • 6
  • 0-9
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 58,77 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie
Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
Do użytku z (urządzenia)
DX 462 CM, DX 462 HM
Typ znaku
Małe naprężenia
Wysokość znaku
6 mm
Szerokość
5.6 mm
Materiał podłoża
Stal

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybki i niezawodny system: jedno znakowanie zajmuje 5 s
  • Znakowanie z małym naprężeniami
  • Zastosowanie czcionek 5.6/10 pozwala wykonać jednocześnie 10 znaków na małej powierzchni

Zastosowania

  • Znakowanie stali w stalowaniach, fabrykach, instytutach badawczych itp.

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.