Podpora rolkowa MI-DPR
Nowy produktProdukt #r3139
Ocynkowany ogniowo łącznik zamocowany do belki MI, aby kompensować rozszerzalność rur przy dużych obciążeniach.
- Skład materiału: Korpus: S235JRG-2 - DIN EN 10025, rolka: E295 (St 50), oś: stal nierdzewna 1.4541, łożysko : PTFE
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wymiary dostosowane do mocowania do belek MI przy pomocy obejm typu U MIA-BO90-M12 lub MIA-BO120-M12
Aplikacje
- Podwójna podpora rolkowa rur ciężkich ulegających rozszerzalności termicznej
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.