Nuron

SCT 60-22 Akumulatorowa piła stołowa

Aku. piła stołowa SCT 60-22 karton #2424198

Bezprzewodowa piła stołowa z opcjonalnym wózkiem transportowym, do cięcia drewna, maks. głębokość cięcia 90 mm (3,5"), maks. szerokość cięcia 666 mm (26 1/4") (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Maks. głębokość cięcia: 90 mm
  • Średnica tarczy: 254 mm
  • Materiał podłoża: Drewno

Klienci szukali również Nuronpiła stołowapilarka do cięcia drewnakrajzega or nowości.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Klucz SCT 60-WDB, 1x Tarcza do pilarki SCBW WU SP 254, 1x Rączka przesuwna SCT 60-PB, 1x Pokrywa ochronna SCT 60-PC, 1x Prowadnica SCT 60-MG
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
5 356,24 PLN