Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej
Nuron

DSH 900RL-22 Akumulatorowa przecinarka do szyn (350 mm)

Set DSH 900RL-22 + DSH-RCC 85 + RL SPX #2476640

Wydajna akumulatorowa przecinarka do szyn z zaciskami, do cięcia różnych typów szyn tarczami 350 mm (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Materiał podłoża: Stal
  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 690 x 290 x 420 mm
  • Klasa ochrony: Zasilane z akumulatora IEC

Klienci szukali również piła do cięcia szyncięcie szyn kolejowychprzecinarka do szyndo szyn kolejowych or nowości.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 10x Tarcza do cięcia AC-D 350x3.8x25.4 mm RL SPX, 1x Mocowanie do cięcia szyn DSH-RCC 85
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
14 555,00 PLN