Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej
Nuron

SCN 60-22 Akumulatorowa piła łańcuchowa

Aku.piła łańcuchowa SCN 60-22 karton #2401716

Akumulatorowa piła łańcuchowa o długości 16" | 40 cm do cięcia belek drewnianych lub drewna konstrukcyjnego (platforma Nuron). Piła jest dostarczana z pustym zbiornikiem na olej, który jest do zakupienia poza ofertą Hilti.

  • Prędkość łańcucha: 21 m/s
  • Długość prowadnicy: 40 cm
  • System akumulatorowy: Nuron

Klienci szukali również Nuronpiła łańcuchowacięcie drewna or przecinanie drewna.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Klucz SCN 60-22, 1x Prowadnica SCN 60 1.1, 1x Łańcuch SCN 60 1.1 cc, 1x Łańcuch SCN 60-CHC pokrywa
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
2 788,00 PLN