Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej
Nuron

SF 30M-22 Akumulatorowa wiertarka magnetyczna

Aku. wiertarka magnetyczna SF 30M-22 wal #2250797

Wydajna bezprzewodowa wiertarka magnetyczna, do wiercenia otworów o średnicy maksymalnej 35mm | 1-3/8” w stali (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Rodzaj uchwytu: Uchwyt szybkozaciskowy 3/4" Weldon
  • Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 45 Nm (przypadek miękki)
  • Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 200 obr./min; Bieg 2: 280 obr./min; Bieg 3: 350 obr./min; Bieg 4: 420 obr./min; Bieg 5: 470 obr./min; Bieg 6: 520 obr./min

Klienci szukali również Nuronwiercenie w metaluwiertarka do metaluwiertarka magnetyczna or wiertarka.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w walizce
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
9 409,50 PLN