Przejdź do strony głównej
Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy

Wiertło trepanacyjne HSS z chwytem szybkozaciskowym 3/4 Weldon, do wiercenia otworów o średnicy 12-35 mm i głębokości wiercenia do 25 mm w stali

  • Klasa produktu: Premium
  • Końcówki mocujące: 3/4" Weldon
  • Materiał podłoża: Metal, Stal nierdzewna, Stal
premium

Klienci szukali również wiertło trepanacyjne, SM 30M-22, wiertarka magnetyczna, wiercenie w stali or do stali.

Wybierz opcję

Średnica
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Długość
  • 25 mm
Długość robocza
  • 25 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Wystąpił błąd ładowania ceny

Prosimy o kontakt