Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej
Nuron

DSH 900-22 ATC Przecinarka akumulatorowa (360 mm)

Akumulatorowa przecinarka DSH 900-22 ATC #2423405

Mocna przecinarka akumulatorowa z tylną rękojeścią, do cięcia na głębokość do 150 mm tarczami 360 mm w betonie, murze i metalu (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Materiał podłoża: Wszystkie rodzaje betonu i cegieł, Wszystkie rodzaje muru (pustak, kamień wapienny, itp.), Asfalt, Stal, Minerał
  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 690 x 290 x 420 mm
  • Klasa ochrony: Zasilane z akumulatora IEC

Klienci szukali również Nuroncięcie betonuprzecinarka do betonu or akumulatorowa przecinarka.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Kołnierz D60 zestaw
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
7 646,50 PLN