Nuron
PR 4-22 Niwelator laserowy
Niwelator laserowy PR 4-22 #2399575
Wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Dokładność: ±1.5 mm Do 30 m
- Klasa lasera: < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej: ±5(±8.7%) °
Klienci szukali również Nuron, niwelator, poziomowanie, Laser or niwelator.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Detektor promienia PRA 4, 2x Bateria AA (2) alkaliczna, 1x Uchwyt detektora promienia PRA 83, 3x Clip PR 4-22 nadrukowany, 1x Walizka PR 4x-22 kpl
Ile zestawów chcesz zamówić?
Cena netto po rabacie
4 999,00 PLN