Statyw korbowy PA 921
Numer produktu:

Statywy i łaty miernicze kompatybilne z niwelatorami laserowymi. Uwaga: statyw PRA 91 wymaga zasilacza PUA 81 (art. 2006089) oraz akumulatora PRA 84 (art. 360055), do zakupienia dodatkowo.
- Zastosowanie z: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG, PR 400-22, PR 40-22, PR 40G-22
- Informacja o dodatkowych akcesoriach: Statyw korbowy z gwintem 5/8" i zintegrowaną libellą okrągłą, z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 0,76 m (2'3") do 1,63 m (4'9"), masa 4,8 kg (10.6 lb)
- Maks. wysokość: 1600 mm
Klienci szukali również PR 40, PM 50, statyw, laser or łata.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
3 358,79 PLN
3 358,79 PLN
/
1 Szt.