nowy
TE 600-AVR SDS-Max Młot wyburzeniowy





Młot wyburzeniowy do zastosowań ciężkich, do dłutowania ścian betonowych i murowanych, o mniejszym ciężarze, niższym poziomie wibracji i większej wydajności niż jego poprzednik TE 700-AVR
- Kierunek pracy: Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-Y (SDS Max)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 5.9 kg
Klienci szukali również wyburzanie, młot udarowy, kucie, podkuwanie or nowości.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
Od 8 207,74 PLN
Dane techniczne
Kierunek pracy
Ściana
Rodzaj uchwytu narzędziowego
TE-Y (SDS Max)
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
5.9 kg
Energia pojedynczego udaru
11.9 J
Częstotliwość udarów
2700 ud./min
Wydajność dłutowania
1200 cm³/min
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
600 x 148 x 228 mm
Trójosiowa wartość wibracji przy dłutowaniu w betonie
3.8 m/s² 1
Dostępny system odsysania zwiercin
TE DRS-B
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
88 dB (A) 2
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
Dokumenty
pdf Karta charakterystyki produktu Hilti Grease (PL) [ 871.1 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Znacznie lżejszy i mocniejszy – młot wyburzeniowy ma większą moc niż młot dłutujący Hilti TE 700, a jednocześnie waży o 25% mniej, zapewniając większą wydajność i produktywność na placu budowy
- Dostarczanie odpowiedniej siły – system User Force Control pozwala użytkownikom przełączyć się z trybu wyburzania o większej mocy na tryb dłutowania w przypadku lżejszych prac
- Wytrzymały – innowacyjna technologia silnika bezszczotkowego eliminuje konieczność wymiany szczotek węglowych i wydłuża okres między przeglądami serwisowymi
- Większa wygoda – aktywny system tłumienia wibracji (AVR) zwiększa komfort użytkownika i zmniejsza potrzebę częstych przerw
- Szybsze wykonywanie prac – natychmiastowy obrót dłuta pozwala operatorowi zmienić kąt nachylenia dłuta bez konieczności obracania całego korpusu narzędzia
Zastosowania
- Ciężkie prace wyburzeniowe związane z usuwaniem powierzchni ścian i podłóg (mur, cegła, płytki)
- Prace korekcyjne w betonie i cegle
- Ciężkie prace renowacyjne w ścianach i podłogach, w tym renowacje łazienek
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.
Powiązane Produkty
Płaskie końcówki dłut SDS Max (TE-Y) o wielokątnym kształcie do szybszego i bardziej kontrolowanego wyburzania betonu i muru
Groszkownik SDS Max (TE-Y) do prac nawierzchniowych i usuwania warstw, do betonu
Wytrzymałe dłuta płaskie SDS Max (TE-Y) do dłutowania, bruzdowania w betonie lub murze
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.