- Strona Główna
- Rozwiązania
- Branże
- Rozcinanie i cięcie metalu
Cięcie i rozdzielanie stali i stali nierdzewnej
Gama narzędzi tnących jest tak wszechstronna, jak sam materiał
Zastosowanie odpowiednich narzędzi to podstawa bezpieczeństwa i efektywny postęp prac na placu budowy.
Podczas cięcia metalu oprócz właściwego narzędzia ważna jest także odpowiednio dopasowana tarcza, prawidłowa prędkość cięcia i posuw.
Uniwersalne rozcinanie i cięcie przy użyciu szlifierki kątowej
Szlifierka kątowa to jedno z najczęściej stosowanych urządzeń na każdym placu budowy oraz w każdym warsztacie, niezależnie od branży. Cięcie, szlifowanie, szczotkowanie - duża prędkość i wysokowydajne tarcze tnące sprawiają, że jest to uniwersalne urządzenie wśród specjalistycznych narzędzi przeznaczonych do cięcia metalu. Dzięki ergonomicznemu kształtowi szlifierka może być stosowana w każdej pozycji, nie powodując uczucia zmęczenia u użytkownika.
Idealnym narzędziem do szlifierki kątowej są wysokowydajne abrazyjne tarcze szlifierskie SPX. Z łatwością tną stal i stal nierdzewną przez cały długi okres swojej żywotności.
Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 5D-22
Wysokowydajne cięcie i zgrubne szlifowanie do głębokości 125 mm
z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 4S-22
Codzienne cięcie i szlifowanie z regulacją prędkości obrotowej za pomocą przełączników bocznych.
Do produktuPrzewodowa szlifierka kątowa
Kompleksowe, mozolne i trudne rozcinanie i cięcie twardych metali
i stali nierdzewnej. Do prac związanych twardymi metalami zalecane jest narzędzie o większej mocy − takie jak szlifierka kątowa
AG125-19SE.
Prawie beziskrowe cięcie na zimno piłą tarczową do metalu
Pilarki tarczowe są idealne do montażu wstępnego lub zastosowań seryjnych na placu budowy.
Po naładowaniu akumulatora wykonują ponad 100 cięć, np. podczas przecinania kwadratowych
profili stalowych lub przycinania na długość prętów gwintowanych. Wykonują także precyzyjne cięcia proste krat. Ta ręczna pilarka do metalu umożliwia także cięcie stali płaskiej lub blachy falistej.
Ważąca mniej niż 3,2 kg akumulatorowa pilarka tarczowa SC 6ML-22 radzi sobie nawet z dłuższymi cięciami w jednym kawałku, a tarcze pilarskie SCB M X-Cut szybko wykonują proste cięcia na zimno w stali i stali nierdzewnej.
Ciche cięcie stali nierdzewnej
Elastyczna, poręczna akumulatorowa piła taśmowa SB 4-22 jest przydatna szczególnie w sytuacjach, gdy trzeba wykonać mocne i ciche cięcia w różnych materiałach. Przy użyciu piły taśmowej możliwe są precyzyjne proste cięcia na rurach ze stali nierdzewnej. Adapter do cięcia rur zapobiega przesuwaniu się, a cięcie odbywa się prawie pod kątem 90 stopni.
Oprócz tego kompaktowa budowa piły umożliwia łatwy dostęp do ciasnych miejsc, do których półstacjonarne piły taśmowe nie byłyby w stanie dotrzeć. Jest to istotne np. w przypadku prętów gwintowanych na suficie lub profili metalowych na imadle do montażu przedściennego. Możliwość szybkiego cięcia na zimno przy użyciu uniwersalnego ostrza bimetalicznego zwiększa prędkość roboczą. Wbudowana lampka LED idealne oświetla linię cięcia, aby zapewnić precyzyjne cięcie.
Nożyce do cięcia blachy i nożyce wibracyjne stanowią idealny duet do obróbki metalu
Akumulatorowe nożyce szczelinowe SSH 6-22 do szybkiego
i czystego cięcia cienkich arkuszy blachy o grubości do 2,5 mm.
Przy ich użyciu można łatwo wykonać wewnętrzne wycięcia
w płaskiej blasze lub rurze spiro. Nożyce mają do wyboru pięć różnych ostrzy, z których każde przeznaczone jest do innego
rodzaju materiału/grubości materiału.
Dzięki zastosowaniu akumulatorowych nożyc wibracyjnych
SPN 6-22 z obrotową głowicą szybkie i elastyczne zmiany kierunku nie stanowią już problemu w obróbce metalu. Nożyce mogą być używane do cięcia cienkich blach o grubości do 2mm, ale sprawdzą się także przy wszystkich rodzajach cięć. Przy użyciu szablonów lub nadciętych linii można wykonać wycięcia wewnętrzne i zewnętrzne
w blachach płaskich, trapezowych i falistych oraz w profilach C, L i U.
Piły szablaste – specjaliści do ciężkich prac rozbiórkowych
Bądź bezpieczny dzięki elastycznej akumulatorowej pile szablastej SR 6-A22 do ciężkich prac rozbiórkowych. W zależności od tego, czy trzeba pociąć drewno, metal czy mineralne materiały budowlane, firma Hilti oferuje piły szablaste i brzeszczoty, które będą najbardziej odpowiednie do danego zastosowania. W porównaniu do innych pił szablastych w tej samej klasie wydajności, zapewnia ona prawie dwa razy więcej cięć na jednym ładowaniu akumulatora niż w przypadku innych dostępnych na rynku urządzeń.
Dodatkowo, dzięki aktywnej redukcji drgań (AVR) i ergonomicznej konstrukcji, praca z tym urządzeniem jest bezpieczna
i komfortowa także podczas ciężkich prac rozbiórkowych − nawet wtedy, gdy przestrzeń robocza jest ciasna lub trudno dostępna, np. przy suficie lub na podłodze. A ponieważ w przypadku prac rozbiórkowych zdarzają się szczególnie trudne warunki, kompaktowa piła szablasta jest chroniona przez wzmocnioną włóknem szklanym obudowę urządzenia i akumulatora.
To także może Cię zainteresować
Szlifowanie i polerowanie metalu
Szlifierki akumulatorowe do obróbki metalu dla stali i stali nierdzewnej.
Dowiedz się więcejWiercenie w metalu i montaż wstępny
Wkrętarki akumulatorowe o dużej mocy do wiercenia, osadzania, wkręcania i kotwienia
w stali i metalu.