Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Ułatwienie ciężkiej pracy: to jest właśnie zadanie szlifierki oscylacyjnej DWS 225.
Dzięki dobremu wyważeniu urządzenia i jego niewielkiej wadze, możesz – podczas codziennego szlifowania ścian i sufitów z płyt gipsowo-kartonowych – pracować łatwiej i dłużej . Jeśli dodatkowo skorzystasz z zalet zarządzania flotą, to nie tylko zaoszczędzisz pieniądze, ale także szybciej i bez zakłóceń wykonasz wszystkie prace szlifierskie.
Czyste szlifowanie bez uszkadzania powierzchni, a tym samym mniej poprawek: to wszystko można osiągnąć przy zastosowaniu szlifierki oscylacyjnej DWS 225, charakteryzującej się dobrym wyważeniem i niskim poziomem wibracji. Elastyczna głowica szlifująca 180° dociera również bardzo blisko krawędzi między sufitem a ścianą. Dzięki przedłużeniu narzędzia nie trzeba korzystać z drabiny, a lekka waga ułatwia pracę na wysokości.
Odkryj produkt w sklepieZwiększ wydajność szlifowania, utrzymuj plac budowy w czystości i chroń zdrowie użytkowników. Drobny pył z głowicy szlifierskiej jest odsysany bezpośrednio przez nasz nowoczesny system odsysania pyłu, oparty m.in. na odkurzaczu budowlanym Hilti serii VC-X oraz innowacyjnych siatkach szlifierskich.
Urządzenia, które są intensywnie użytkowane, jak np. szlifierki, mają czasami krótszą żywotność. Właśnie dlatego zarządzanie flotą Hilti przynosi wiele korzyści. Jesteś zawsze wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia, a w przypadku uszkodzenia otrzymujesz bezpłatną naprawę lub części zamienne i urządzenie zastępcze bez długiego czasu oczekiwania. Wniosek jest prosty, że to połączenie niezwykle praktyczne i opłacalne.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu flotąZapewniają one doskonały efekt szlifowania i są dostępne we wszystkich popularnych wielkościach ziarna od P80 do P240.
Odkryj produkt w sklepieDzięki niej można szlifować płyty gipsowo-kartonowe na wysokości bez użycia drabiny.
Odkryj produkt w sklepieW celu umożliwienia szybkiej kontynuacji pracy, uszkodzony kabel może być łatwo wymieniony przez użytkownika.
Odkryj produkt w sklepieAutomatyczne oczyszczanie filtra zapewnia, że system odsysania pyłu w szlifierce oscylacyjnej DWS 225 zawsze działa w sposób optymalny.
Odkryj produkt w sklepie
Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie i chciałbyś zobaczyć na żywo szlifierkę oscylacyjną DWS 225? Za pomocą poniższego formularza można w prosty sposób zamówić prezentację produktu. Chcesz dowiedzieć się więcej o prezentacji produktu? Kliknij tutaj
W formularzu możesz podać miejsce, w którym chciałbyś, aby odbyła się Twoja osobista prezentacja produktu – na wybranym przez Ciebie placu budowy czy w sklepie Hilti. Przekażemy te informacje Twojemu Rzeczoznawcy technicznemu lub zespołowi w najbliższym sklepie Hilti. Następnie skontaktują się oni z Tobą w celu ustalenia dogodnego terminu.
Na wybranym przez Ciebie placu budowyRzeczoznawca techniczny przyjedzie na wybrany przez Ciebie plac budowy i wspólnie z Tobą przetestuje szlifierkę oscylacyjną. Przekonaj się osobiście o łatwości obsługi i wydajności naszych systemów w rzeczywistej sytuacji.
W Hilti StoreW sklepie Hilti uzyskasz kompleksowe doradztwo i prezentację. Podczas wizyty możesz oczywiście uzyskać porady także na inne tematy, nie ponosząc żadnych kosztów.
Z przyjemnością zaprezentujemy Ci naszą szlifierkę oscylacyjną DWS 225 – gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcesz.
Zamów terazJESTEŚ NOWY W HILTI? Zarejestruj się już teraz i odkryj korzyści z konta online. Zarejestruj się teraz
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.
Hilti = zarejestrowany znak towarowy Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Prawo do zmian technicznych i programowych zastrzeżone, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.