- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zamocowania w tunelach
- Wentylatory tunelowe
WENTYLATORY TUNELOWE
Ogólne wymagania
- Przy całkowitej długości tunelu > 500 m zwykle wymagane jest zastosowanie wentylacji z użyciem wentylatorów strumieniowych. Obciążenie nimi wywołane jest zarówno quasi-statyczne, jak i dynamiczne.
- Przy wzroście temperatury do 450°C wymagane jest zachowanie funkcjonalności przez 2h.
Wymagania dotyczące mocowania wentylatorów
Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju oddziaływania i okresu użytkowania. Z naszego doświadczenia wynikają następujące wymagania:
- System z aprobatą/oceną (ETA/KOT)
- Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym
- Obciążenia ogniowe - Krzywa obciążenia ogniowego specyficzna dla projektu
- Obciążenia zmęczeniowe
- Obciążenie sejsmiczne
- Obciążenie udarowe
- Prosty i skuteczny montaż
- Możliwy demontaż elementu kotwiącego / możliwość ponownego użycia
- Specjalne wymogi dotyczące montażu (bezpyłowo, metoda wiercenia)
- W zależności od warunków krajowych, wymagane są A4 lub HCR
- Uszczelnienie otworu
Projektowanie / Przepisy normatywne
- Projektowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
- Projektowanie dla obciążeń zmęczeniowych zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) lub EOTA TR061
- Projektowanie dla obciążeń wywołanych trzęsieniem ziemi zgodnie z EN1992-4
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330232-00-0601 (kotwy mechaniczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330499-00-0601 (kotwy chemiczne)
- Kwalifikowanie zgodnie z EAD 330250-00-0601 (obciążenia zmęczeniowe)
- Krzywe pożarowe różne w różnych normach krajowych (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Naprężenia uderzeniowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań BZS
Optymalnie rozwiązania do mocowania wentylatorów
Wiercenie
TE 6-22
Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym
Do produktu TE 6-22
TE 30-22
Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie
Do produktu TE 30-22
TE 60-22
Mocna akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie przy dużych obciążeniach
Do produktu TE 60-22
DD 30-W
Wiertnica diamentowa do wiercenia bez statywu, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe
Do produktu DD-30 W
TE-CX (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do wiercenia otworów pod kotwy w betonie zbrojonym (metryczne)
Do produktu TE-CX (SDS PLUS)
TE-CD (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie
Do produktu TE-CD (SDS PLUS)Oczyszczanie otworów
VC 40M-X
Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.
Do produktuOsadzanie kotew
SI-AT-A22
Moduł dynamometryczny do SIW 6AT-A22 do mocowania kotew mechanicznych (HST3/2, HSA) zgodnie z ETA
Do produktu SI-AT-A22