- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Bierna ochrona ppoż
Bierna ochrona ppoż
Bezpieczniejsze i prostsze rozwiązania dla przejść instalacyjnych MEP, połączeń konstrukcyjnych, elewacji i innych
Twórz projekty o wyższej efektywności, zoptymalizowane i zgodne z przepisami, obejmujące szeroki zakres wyzwań technicznych w zastosowaniach, w tym ogniochronne zabezpieczanie przejść instalacji MEP, złączy konstrukcyjnych, złączy elewacji i ochrony stali.
Zastosowania materiałów biernej ochrony ppoż
Przepusty dla instalacji MEP
Uzyskaj dostęp do portfolio rozwiązań przeciwpożarowych w wersji "na sucho" i "na mokro", przeznaczonych do otworów instalacji mechanicznych, elektrycznych i wielobranżowych, z szeroką gamą ocen technicznych, a także dodatkowymi parametrami dotyczącymi nośności ogniowych, akustyki oraz szczelności na przenikanie powietrza i wody.
Połaczenia konstrukcyjne
Oferujemy rozwiązania przeciwpożarowe do mokrych połączeń budowlanych, posiadające szeroki zakres ocen technicznych, a także drugorzędne parametry dotyczące nośności, akustyki oraz szczelności na przenikanie powietrza i wody.
Fasady i ściany osłonowe
Oferujemy Państwu gamę rozwiązań przeciwpożarowych do "suchych" i "mokrych" spoin fasadowych, szeroką gamę ocen technicznych oraz drugorzędne parametry dotyczące nośności, szczelności i wodoodporności.
Zabezpieczenia konstrukcji stalowych
Nasze rozwiązania zapewniają szeroki zakres aprobat UL dla profili stalowych o klasie odporności HR 1, 2 i 3.
Dalsze zasoby
Dane Techniczne
Nasze karty techniczne produktów zawierają dane techniczne dotyczące naszych modułowych systemów wsparcia, naszego portfolio kotew i nie tylko. Sprawdź informacje projektowe, aby spełnić wymagania swoich projektów.
Zobacz karty techniczne dotyczące produktówSpecyfikacje / detale CAD
Pomóż nam upewnić się, że Twój projekt jest prawidłowo udokumentowany. Włącz do zastosowania kotwy Hilti, technologię Rebar wklejania prętów, materiały ppoż, modułowe systemy mocowania instalacji i łączniki do zamocowań bezpośrednich do swoich projektów dzięki naszym przykładowym specyfikacjom i typowym detalom rozwiązań.
Zobacz specyfikacje i szczegóły CAD Uslugi projektowe w BIMEngineering center
Nasza internetowa społeczność inżynierska oferuje edukację i webinaria na tematy techniczne, takie jak projektowanie zamocowań z użyciem kotew, monitorowanie wytrzymałości betonu i zielone budownictwo. Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się metodami projektowania i standardami branżowymi dzięki akredytowanym kursom szkoleniowym zaprojektowanym, aby pomóc Ci pracować wydajniej.
Przejdź do Engineering Center