- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Testowanie lokalizacji kotwy
Testowanie zamocowań
Określanie wytrzymałości konstrukcyjnej i testowanie jakości instalacji w budownictwie
Czy w używanej dokumentacji technicznej brakuje danego połączenia kotwy i materiału podłoża? A może chcesz sprawdzić obciążenie elementów mocujących w ramach dokumentacji jakości instalacji? Skorzystaj z usługi testowania kotew Hilti, aby określić brakujące wartości rezystancji lub zapewnić podstawę do oceny jakości montażu.
Dlaczego warto skorzystać z oferty Hilti w zakresie testowania kotew i prętów zbrojeniowych na miejscu?
Fachowe wsparcie na miejscu ze strony naszych inżynierów
Opracowaliśmy rygorystyczną, metodyczną procedurę testowania kotew, która przeprowadzana jest przez wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów. Pomaga to uniknąć typowych pułapek testowych.
Określanie testów odporności
Testy na rozciąganie lub ścinanie umożliwiające projektowanie kotew dla nieznanych lub niepewnych materiałów podłoża
Dla kogo przeznaczona jest usługa: Inżynierowie/projektanci
Kiedy jest ona niezbędna: Kiedy nie masz wystarczających danych do określenia wytrzymałości kotwy w celu bezpiecznego, wydajnego i opłacalnego zatwierdzenia projektu (np. dokumenty lub instrukcje techniczne nie obejmują materiału podłoża). Jest to najbardziej prawdopodobne w przypadku projektów wzmocnienia lub renowacji.
Dlaczego warto skorzystać z usługi: Podstawa efektywnego projektowania z wykorzystaniem danych testowych. Większa pewność co do integralności strukturalnej określonego rozwiązania.
Dostarczane materiały: Raport z testu z wartościami obciążenia i przemieszczenia, opcjonalny raport z oceny z obliczoną wytrzymałością kotwy.
Często zadawane pytania: testowanie określania odporności
Co obejmuje raport z testu określania odporności?
Raport z testu określania odporności obejmuje:
- Informacje o kliencie i miejscu pracy
- Informacje o elemencie mocującym i materiale podłoża
- Informacje o instalacji i sprzęcie testowym
Informacje o testach i ich wyniki
- Wartości obciążenia i przemieszczenia
- Wykres zależności obciążenia od czasu i obciążenia od przemieszczenia
- Zdjęcia testowe i komentarze dla każdej próby
Pomiar przemieszczenia umożliwia kontrolę wiarygodności w oparciu o zależność obciążenia od przemieszczenia. Pomaga to zapewnić bardziej wiarygodną ocenę testów pod względem spójności i przewidywalności zachowania kotwy.
- Porównanie prób testowych w ramach tej samej serii
- Porównanie niszczących lub nieudanych prób testowych z typowymi krzywymi uszkodzeń
Co obejmuje raport z oceny opcjonalnego określania odporności?
Opcjonalny raport z oceny zawiera obliczoną wytrzymałość konstrukcyjną opartą o następujące kryteria:
- EOTA TR
- Standard brytyjski
- DIBt TR (Niemcy)
- SIA (Szwajcaria)
- CISMA (Francja)
- STO (Rosja)
Jak przeprowadzamy testy w celu określenia wytrzymałości konstrukcyjnej?
Występują dwa rodzaje testów – niszczące i nieniszczące.
Testy niszczące
Jeśli poniższe kryteria mają zastosowanie, testy niszczące są właściwym wyborem:
- Uszkodzenie materiału podłoża może zostać zaakceptowane
- Materiał podłoża jest względnie jednorodny
- Celem jest osiągnięcie maksymalnego osiągalnego oporu
Testy niszczące to próby rozciągania i/lub ścinania do wartości obciążenia maksymalnego kotwy.
Minimalna liczba prób testowych zależy od wybranej metody testowania i oceny. Zazwyczaj do prawidłowej oceny potrzeba od 5 do 15 prób testowych.
Ocena statystyczna lub uproszczona zgodnie z wybraną metodą oceniania.
Testy nieniszczące
Jeśli poniższe kryteria mają zastosowanie, testy nieniszczące są właściwym wyborem:
- Należy unikać uszkodzeń materiału podłoża
- Materiał podłoża jest względnie niejednorodny
- Celem nie jest osiągnięcie maksymalnego osiągalnego oporu
Testy nieniszczące polegają na próbie rozciągania i/lub ścinania pod określonym obciążeniem testowym.
Minimalna liczba prób testowych zależy od wybranej metody testowania i oceny. Zazwyczaj do prawidłowej oceny potrzeba od 5 do 15 prób testowych.
Obliczone obciążenie testowe i uproszczona ocena zgodnie z wybraną metodą oceniania.
Testy jakości instalacji kotew
Uzyskanie dokumentacji obciążenia testowego dla zainstalowanych kotew lub prętów zbrojeniowych
Dla kogo przeznaczona jest usługa: Kierownicy projektów i kierownicy ds. jakości
Kiedy jest ona niezbędna: Potrzebna jest dokumentacja obciążenia testowego do prób rozciągania po zainstalowaniu kotew/prętów. Jest to część walidacji jakości instalacji dla kierowników ds. jakości, właścicieli projektów lub zewnętrznych inspektorów.
Dlaczego warto skorzystać z usługi: Najnowocześniejsza dokumentacja testów obciążeniowych. Większa pewność co do bezpieczeństwa strukturalnego zainstalowanego rozwiązania, bez wstrzymywania postępów na miejscu.
Dostarczane materiały: Raport z testów przeznaczony do przedstawienia inspektorom, klientom i specyfikatorom oraz opcjonalny raport z oceny z udokumentowanymi obliczeniami obciążenia testowego.
Często zadawane pytania: Usługa testowania jakości instalacji
Co obejmuje raport z testu jakości instalacji kotwy?
Raport z testu obejmuje:
- Informacje o kliencie i miejscu pracy
- Informacje o elemencie mocującym i materiale podłoża
- Informacje o instalacji i sprzęcie testowym
- Informacje o testach i ich wyniki:
- Wartości obciążenia i przemieszczenia
- Wykres zależności obciążenia od czasu i obciążenia od przemieszczenia
- Zdjęcia z testów i komentarze do każdej próby
Pomiar przemieszczenia umożliwia kontrolę wiarygodności w oparciu o zależność obciążenia od przemieszczenia. Pomaga to zapewnić bardziej wiarygodną ocenę testów pod względem spójności i przewidywalności zachowania kotwy.
- Porównanie prób testowych w ramach tej samej serii testów
- Porównanie nieudanych prób testowych z typowymi krzywymi uszkodzeń
Co obejmuje raport z opcjonalnej oceny jakości instalacji kotwy?
Opcjonalny raport z oceny zawiera dokumentację obliczeń obciążenia testowego w oparciu o:
- Standard brytyjski
- SIA (Szwajcaria)
Jak przeprowadzamy testy jakości montażu kotew i prętów zbrojeniowych?
Testy mające na celu sprawdzenie jakości montażu to próby wytrzymałości na rozciąganie do wstępnie zdefiniowanego obciążenia testowego, które nie powinno uszkodzić mocowania i materiału podłoża.
Minimalna liczba prób testowych zależy od wybranej metody testowania i oceny:
- Zwykle 2,5% lub 5% wszystkich elementów mocujących w zastosowaniu
- Minimum 3 próby testowe
Obliczone obciążenie testowe i kryteria akceptacji zgodnie z wybraną metodą testowania i oceny.
Ograniczenia testowania kotew na miejscu
Wyniki naszych usług testowania kotew należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem
Należy pamiętać, że testowanie na miejscu jednego lub więcej produktów, niezależnie od przyczyny, nigdy nie może służyć:
- jako substytut dokumentu zatwierdzającego
- do unieważnienia istniejącego dokumentu zatwierdzającego
- do stwierdzenia, który produkt jest „lepszy” przez porównanie
- jako substytut właściwego projektu kotwy
Projektowanie konstrukcji? Odpowiedź brzmi: PROFIS
Szybkie projektowanie połączeń, m.in. pomiędzy stalą i betonem, betonem i betonem oraz stalą i murem, a także całościowych rozwiązań poręczy i płyt podstawy przy zastosowaniu oprogramowania PROFIS Engineering.
Poznaj oprogramowanie PROFIS Engineering do projektowaniaUzyskuj porady od innych inżynierów
Nasza internetowa społeczność inżynierska, Engineering Center, oferuje edukację i webinaria na tematy techniczne od projektowania zakotwień po budynki ekologiczne. Skontaktuj się z naszymi inżynierami, aby uzyskać poradę dotyczącą Twoich wyzwań.
Odkryj platformę Engineering CenterSzybsze i bezpieczniejsze rozwiązania płyt podstaw
Od stalowych konstrukcji szkieletowych i klatek schodowych po poręcze na zewnątrz budynków – przyspiesz projektowanie i instalację płyt podstawy bez uszczerbku dla jakości i bezpieczeństwa.
Popraw projektowanie i montaż płyt podstawy