Prokit
Skrzynka narzędziowa ProKit
Walizka PKC 19 #2437355
Skrzynka narzędziowa o pojemności 19 l | 5 gal, odporna na uderzenia, zapewniająca stopień ochrony IP65 i wyposażona w system blokujący obsługiwany jedną ręką (modułowy system przechowywania ProKit)
- Wielkość: M
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 387 x 554 x 168 mm
- Wymiary wewnętrzne: 365 x 516 x 102 mm
Klienci szukali również prokit, zestaw skrzynek, przechowywanie, transportowanie or skrzynki M.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Cena netto po rabacie
360,38 PLN
360,38 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Wielkość
M
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
387 x 554 x 168 mm
Wymiary wewnętrzne
365 x 516 x 102 mm
Zamykany
Tak
Pokrywy
Nieprzezroczysta pokrywa
Pasuje do ProKit
Tak
Typy
Walizki
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Uniwersalny modułowy system przechowywania – dzięki skrzynce narzędziowej ProKit XL o ładowności 23 kg i pojemności 19 l możesz z wyprzedzeniem przygotować wszystkie narzędzia, akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby zaoszczędzić czas na budowie
- Uniwersalny modułowy system przechowywania – dzięki skrzynce narzędziowej ProKit o ładowności 23 kg i pojemności 19 l można z wyprzedzeniem przygotować wszystkie narzędzia, akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby zaoszczędzić czas na budowie
- Łatwe obsługiwanie jedną ręką – automatyczny zatrzask zabezpiecza zawartość przed wysypaniem, a unikalny system łączenia pozwala na szybkie układanie i rozkładanie skrzynek narzędziowych ProKit jedną ręką
- Inteligentne zarządzanie i śledzenie – skrzynkę narzędziową i jej zawartość można śledzić, używając tagów ON!Track, a system ProKit można dodać do zasobów objętych kontraktem na zarządzanie flotą Hilti
- Trwała i wytrzymała – zbudowana z polimerów odpornych na uderzenia oraz pyłu i wodoodporności z oceną IP65, aby wytrzymać najcięższe warunki na budowie
Zastosowania
- Przechowywanie i transportowanie narzędzi, akcesoria i materiały eksploatacyjne Hilti
- Blokowane połączenia między innymi pasującymi skrzynkami narzędziowymi i organizerami ProKit
- Łączniki do zawieszania, do pasujących wózków transportowych i innych elementów ProKit
Services

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Fleet Management
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.