Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Otwornica MetalCut

Otwornica bi-metal 38mm-1 1/2" MetalCut Numer produktu:

Wysokiej jakości otwornica bimetaliczna Premium do cięcia stali i metali nieżelaznych (trzpień i pilot sprzedawane oddzielnie).

  • Materiał podłoża: Metal, Stal, Metal nieżelazny, Aluminium, Stal niestopowa
  • Tryb pracy: Wiercenie
  • Końcówki mocujące: Gładki trzpień
premium

Klienci szukali również otwornica, otwornica do metalu, otwornica do stali or otwornica sp.

Wybierz opcję

Średnica
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 41 mm
  • 44 mm
  • 48 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 57 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 65 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 79 mm
  • 83 mm
  • 86 mm
  • 89 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
  • 152 mm
Długość robocza
  • 20 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 8 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
65,32 PLN
65,32 PLN
/
1 Szt.