Otwornica z końcówką węglikową
Hole saw 25mm-1" carbide tipp. Numer produktu:
Otwornica z końcówkami węglikowymi o najwyższej wydajności do cięcia wielu różnych materiałów, w tym stali nierdzewnej i żeliwa (trzpień i pilot sprzedawane oddzielnie).
- Materiał podłoża: Materiały różne, Metal, Stal nierdzewna, Płyty gipsowo-kartonowe, Drewno, Tworzywa sztuczne, Żeliwo
- Tryb pracy: Wiercenie
- Końcówki mocujące: Gładki trzpień
ultimate
Klienci szukali również otwornica do stali, otwornica, otwornica do żeliwa or otwornica spx.
Wybierz opcję
Średnica
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 102 mm
- 114 mm
- 127 mm
Długość robocza
- 60 mm
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
108,14 PLN
108,14 PLN
/
1 Szt.