Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Otwornica z końcówką węglikową

Hole saw 38mm-1 1/2" carbide tipp. Numer produktu:

Otwornica z końcówkami węglikowymi o najwyższej wydajności do cięcia wielu różnych materiałów, w tym stali nierdzewnej i żeliwa (trzpień i pilot sprzedawane oddzielnie).

  • Materiał podłoża: Materiały różne, Metal, Stal nierdzewna, Płyty gipsowo-kartonowe, Drewno, Tworzywa sztuczne, Żeliwo
  • Tryb pracy: Wiercenie
  • Końcówki mocujące: Gładki trzpień
ultimate

Klienci szukali również otwornica do stali, otwornica, otwornica do żeliwa or otwornica spx.

Wybierz opcję

Średnica
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
Długość robocza
  • 60 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
117,56 PLN
117,56 PLN
/
1 Szt.