Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wiertło HSS-R

Wiertło kręte HSS-R 2.0x49mm MP10 Numer produktu:

Standardowe wiertło walcowane ze stali szybkotnącej HSS, do wykonywania otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338

  • Klasa produktu: Standard
  • Końcówki mocujące: Gładki trzpień
  • DIN: DIN 338
Standard

Klienci szukali również wiertło, wiertła, wiercenie w metalu, wiertło do metalu or wiertła HSS.

Wybierz opcję

Średnica
  • 2 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.3 mm
  • 3.5 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.25 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
Długość
  • 49 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
Długość robocza
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 33 mm
  • 36 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 5 szt.
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
10
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
30,80 PLN
3,08 PLN
/
1 Szt.