Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wiertło kobaltowe HSS-Co

Wiertło kręte HSS Co 2,5x43mm MP10 Numer produktu:

Wiertło Ultimate szlifowane ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodne z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²

  • Końcówki mocujące: Gładki trzpień
  • DIN: DIN 338
  • Średnica: 2.5 mm

Klienci szukali również wiertło, wiertła, wiertło kobaltowe, wiercenie w stali nierdzewnej or wiertło HSS.

Wybierz opcję

Średnica
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.5 mm
  • 3.75 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.5 mm
  • 4.8 mm
  • 4.9 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.4 mm
  • 5.5 mm
  • 5.6 mm
  • 5.7 mm
  • 5.8 mm
  • 5.9 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 6.7 mm
  • 6.8 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
Długość
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 43 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
  • 184 mm
  • 191 mm
Długość robocza
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 33 mm
  • 36 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 5 szt.
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
10
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
95,30 PLN
9,53 PLN
/
1 Szt.