Wiertło kobaltowe HSS-Co
Wiertło kręte HSS Co 1,0x34mm MP10 Numer produktu:

Wiertło Ultimate szlifowane ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodne z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²
- Końcówki mocujące: Gładki trzpień
- DIN: DIN 338
- Średnica: 1 mm
Klienci szukali również wiertło, wiertła, wiertło kobaltowe, wiercenie w stali nierdzewnej or wiertło HSS.
Wybierz opcję
Średnica
- 1 mm
- 1.5 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.5 mm
- 3.75 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.5 mm
- 4.8 mm
- 4.9 mm
- 5 mm
- 5.1 mm
- 5.2 mm
- 5.4 mm
- 5.5 mm
- 5.6 mm
- 5.7 mm
- 5.8 mm
- 5.9 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 6.7 mm
- 6.8 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Długość
- 34 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 191 mm
Długość robocza
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 75 mm
- 81 mm
- 87 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 120 mm
- 125 mm
- 130 mm
Paczka
- 1 szt.
- 5 szt.
- 10 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
10
Cena netto po rabacie
70,00 PLN
7,00 PLN
/
1 Szt.